JAJSJW5B June 2024 – December 2025 OPA2596 , OPA596
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx596は、100V 動作範囲の圧電アクチュエータを駆動するために、比較的低い周波数の 100Hz で使用されます。圧電アクチュエータが本質的に備える大きな容量により、ドライバアンプに望ましくないリンギングが発生する可能性があります。アンプの不安定性が原因で、アクチュエータの応答が不正確になる可能性があります。500nF の等価負荷と広い出力スイング能力を実現するには、ここに示す圧電アクチュエータを搭載した堅牢なドライバ回路を製作するには、十分な位相マージンが必要です。表 7-1 に設計パラメータを示します。
| パラメータ | 値 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | 65V | |
| 圧電アクチュエータ容量 (1kHz) | 500nF | |
| 圧電の動作電圧範囲 | 0V ~ 100V | |
| 動作周波数 | 100Hz | |
| DAC 出力電圧 | 5Vpp | |