ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2596

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 15 GBW (typ) (MHz) 2.25 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.425 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12.9 CMRR (typ) (dB) 140 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.03
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 15 GBW (typ) (MHz) 2.25 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.425 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12.9 CMRR (typ) (dB) 140 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.03
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 高スルーレート:100V/µs
  • 低消費電力:420µA
  • 広い電源電圧範囲:
    • ±4V ~ ±42.5V
    • 8V ~ 85V
  • MUX 対応入力
  • 入力が負のレールを下回ることになります
  • レール ツー レール出力
  • ゲイン帯域幅:3.75MHz
  • 低ノイズ:12.8nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • 低い入力オフセット電圧:±1mV
  • 出力電流駆動:±30mA
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 業界標準の小型パッケージ:
    • D (8 ピン SOIC)
    • DBV (5 ピン SOT-23)
    • DGK (8 ピン VSSOP)
  • 高スルーレート:100V/µs
  • 低消費電力:420µA
  • 広い電源電圧範囲:
    • ±4V ~ ±42.5V
    • 8V ~ 85V
  • MUX 対応入力
  • 入力が負のレールを下回ることになります
  • レール ツー レール出力
  • ゲイン帯域幅:3.75MHz
  • 低ノイズ:12.8nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • 低い入力オフセット電圧:±1mV
  • 出力電流駆動:±30mA
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 業界標準の小型パッケージ:
    • D (8 ピン SOIC)
    • DBV (5 ピン SOT-23)
    • DGK (8 ピン VSSOP)

OPA596 および OPA2596 (OPAx596) は、高電圧 (85V)、高スルーレート (100V/µs)、マイクロパワー (420µA)、ユニティ ゲイン安定のオペアンプです。

OPAx596 を 使用すると、高ゲイン構成でシステムの出力電圧を上げることで、半導体試験の出力負荷ドライバやデジタル電源などの次世代の高電圧システムを実現できます。低消費電力と業界標準の小型パッケージにより、サイズに制約のある高密度システムで使用でき、システムの熱管理要件を低減できます。

独自の設計手法により、OPAx596 は最小限の消費電力で非常に高いスルーレートを実現できるため、大信号セトリング タイムが改善され、実効大信号帯域幅が最大化されます。また、これらのデバイスはマルチプレクサ対応入力を備えており、大きな差動電圧 (最大 85V) に対応できるため、多重化アプリケーションで従来の入力と比較してセトリング動作を向上させるのに役立ちます。

OPAx596 は、業界標準パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲全体で動作します。

OPA596 および OPA2596 (OPAx596) は、高電圧 (85V)、高スルーレート (100V/µs)、マイクロパワー (420µA)、ユニティ ゲイン安定のオペアンプです。

OPAx596 を 使用すると、高ゲイン構成でシステムの出力電圧を上げることで、半導体試験の出力負荷ドライバやデジタル電源などの次世代の高電圧システムを実現できます。低消費電力と業界標準の小型パッケージにより、サイズに制約のある高密度システムで使用でき、システムの熱管理要件を低減できます。

独自の設計手法により、OPAx596 は最小限の消費電力で非常に高いスルーレートを実現できるため、大信号セトリング タイムが改善され、実効大信号帯域幅が最大化されます。また、これらのデバイスはマルチプレクサ対応入力を備えており、大きな差動電圧 (最大 85V) に対応できるため、多重化アプリケーションで従来の入力と比較してセトリング動作を向上させるのに役立ちます。

OPAx596 は、業界標準パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲全体で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 OPA2591 アクティブ デュアル、85V、高速度/電力比 (100V/µs ~ 450µA)、高精度 (100µV オフセット) アンプ Higher precision variant with lower offset voltage (0.1mV) and offset voltage drift (0.3µV/°C)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx596 マルチプレクサ対応入力付き、高電圧 (85V)、低消費電力 (420μA)、高スルーレート (100V/μs) パワー アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2026/01/02
アプリケーション概要 OPA596 を用いた APD のバイアス設定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/02/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA591 and OP596 TINA-TI Reference Design (Improved Howland Current Pump)

SBOMCV6.ZIP (65 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx596 Generic SPICE Model

SBOMCK7.ZIP (2 KB) - TISpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx596 PSpice Model

SBOMCK8.ZIP (73 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx596 TINA-TI Reference Circuit

SBOMCK9 (56 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx596 TINA-TI SPICE Model

SBOMCK6.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ