JAJSMV2H may 2008 – june 2023 OPA2673
PRODUCTION DATA
OPA2673 は、±3.5V~±6.5V の広い電源電圧範囲で動作する高速大電流出力の電流帰還型アンプ (CFA) です。このデバイスは、大きい駆動電流と広い帯域幅を必要とするアプリケーションのために設計されています。OPA2673 の 2 つのチャネルは、2 つの独立したアンプとして使用することも、差動入力 / 差動出力構成に接続することもできます。