JAJSGX0I February 2019 – August 2021 OPA2990 , OPA4990 , OPA990
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、VS = ±20V、VCM = VS / 2、RLOAD = 10kΩを VS / 2 に接続、CL = 10pF の場合 (特に記述のない限り)

| 15526 個のアンプにおける分布、TA = 25℃ |

| VCM = V+ | ||
| 各色は 1 つのサンプル・デバイスを表します。 |

| TA = 25℃ | ||
| 各色は 1 つのサンプル・デバイスを表します。 |

| TA = 125℃ | ||
| 各色は 1 つのサンプル・デバイスを表します。 |

| VCM = V- | ||
| 各色は 1 つのサンプル・デバイスを表します。 |
図 6-11 閉ループのゲインと周波数との関係
図 6-13 入力バイアス電流と温度との関係

| VS = 5V |

| f = 0Hz |
図 6-21 0.1Hz~10Hz のノイズ
| BW = 80kHz、VOUT = 1VRMS |

| VCM = V- |
図 6-27 開ループ電圧ゲインと温度との関係 (dB)
| RL = 2kΩ |

| RL = 10kΩ |

| G = -1、出力ステップ 10mV |


| G = -10 |

| CL = 20pF、G = 1、20mV ステップ応答 |

| CL = 20pF、G = 1 |

| CL = 20pF、G = -1 |
図 6-45 最大出力電圧と周波数との関係
図 6-47 EMIRR (電磁干渉除去比) と周波数との関係
| 190 個のアンプにおける分布 |

| VCM = V- | ||
| 各色は 1 つのサンプル・デバイスを表します。 |

| TA = 25℃ | ||
| 各色は 1 つのサンプル・デバイスを表します。 |

| TA = -40℃ | ||
| 各色は 1 つのサンプル・デバイスを表します。 |

| CL = 20pF |
図 6-12 入力バイアス電流と同相電圧との関係
図 6-14 出力電圧スイングと出力電流との関係 (ソース)
| VS = 5V |


| f = 0Hz |
図 6-22 入力電圧ノイズのスペクトル密度と周波数との関係
| BW = 80kHz、f = 1kHz |

図 6-28 開ループ出力インピーダンスと周波数との関係
| RL = 2kΩ |

| RL = 10kΩ |

| G = 1、10mV の出力ステップ |

| VIN = ±20V、VS = VOUT = ±17V |

| G = -10 |

| CL = 20pF、G = -1、20mV ステップ応答 |

| CL = 20pF、G = 1 |

図 6-46 チャネル・セパレーションと周波数との関係