JAJS006F September   2002  – June 2018 OPA2363 , OPA2364 , OPA363 , OPA364 , OPA4364

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     単一電源のマイク用プリアンプ
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Table
    1. 5.1 Device Comparison Table
  6. 6 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions: OPA363
    2.     Pin Functions: OPA2363
    3.     Pin Functions: OPA364
    4.     Pin Functions: OPA2364
    5.     Pin Functions: OPA4364
  7. 7 Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  ESD Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions
    4. 7.4  Thermal Information: OPA363
    5. 7.5  Thermal Information: OPA364
    6. 7.6  Thermal Information: OPA2363
    7. 7.7  Thermal Information: OPA2364
    8. 7.8  Thermal Information: OPA4364
    9. 7.9  Electrical Characteristics
    10. 7.10 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Rail-to-Rail Input
      2. 8.3.2 Operating Voltage
      3. 8.3.3 Capacitive Load
      4. 8.3.4 Input and ESD Protection
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Enable Function
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Achieving Output Swing to the Op Amp Negative Rail
      2. 9.1.2 Directly Driving the ADS8324 and the MSP430
      3. 9.1.3 Audio Applications
      4. 9.1.4 Active Filtering
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Single-Supply Electret Microphone Preamplifier
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 開発サポート
        1. 12.1.1.1 TINA-TI™ (無料のダウンロード・ソフトウェア)
        2. 12.1.1.2 DIPアダプタ評価モジュール
        3. 12.1.1.3 ユニバーサル・オペアンプ評価モジュール
        4. 12.1.1.4 TI Precision Designs
        5. 12.1.1.5 WEBENCH Filter Designer
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 関連リンク
    4. 12.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 12.5 コミュニティ・リソース
    6. 12.6 商標
    7. 12.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 12.8 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

OPA363およびOPA364ファミリは高性能のCMOSオペアンプで、非常に低い電圧の単一電源による動作に最適化されています。これらの小型低コスト・アンプは、1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)の単一電源で動作するよう設計されています。
アプリケーションとして、バッテリ駆動システムでのセンサ・アンプや信号コンディショニングが挙げられます。

OPA363およびOPA364ファミリは、従来の相補入力段で見られるようなクロスオーバーなしに、優れたCMRRを実現しています。この特長により、アナログ/デジタル(A/D)コンバータの駆動において、微分直線性やTHDの劣化なしに優れた性能を発揮できます。入力同相範囲には、負と正の電源の両方が含まれています。出力電圧のスイングは、レールから10mVの範囲内です。

OPA363ファミリにはシャットダウン・モードが搭載されています。ロジック制御により、アンプを通常の動作からスタンバイに切り替えることができ、この状態での消費電流は1µA未満です。

1チャネルのバージョンは、MicroSize 5ピンSOT-23 (シャットダウン用には6ピンSOT-23)および8ピンSOICで供給されます。2チャネルのバージョンは、8ピンVSSOP、10ピンVSSOP、16ピンUQFN、8ピンSOICパッケージで供給されます。4チャネルのバージョンは、14ピンTSSOPおよび14ピンSOICパッケージで供給されます。どのバージョンも、–40℃~+125℃での動作が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
OPA363 SOT-23 (6) 2.60mm×1.60mm
SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
OPA364 SOT-23 (5) 2.60mm×1.60mm
SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
OPA2363 VSSOP (10) 3.00mm×3.00mm
UQFN (16) 2.60mm×1.80mm
OPA2364 SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
OPA4364 SOIC (14) 8.65mm×3.91mm
TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

単一電源のマイク用プリアンプ

OPA363 OPA2363 OPA364 OPA2364 OPA4364 ai_sch01_SBOS259.gif