JAJSMN6B November 1994 – July 2024 OPA131 , OPA2131 , OPA4131
PRODUCTION DATA
OPAx131 シリーズの FET 入力オペアンプは、低コストで高性能を実現します。業界標準のピン配置を採用した OPA131 シングル、OPA2131 デュアル、および OPA4131 クワッドのバージョンがあり、コスト効率の優れた設計オプションが実現します。
OPAx131 シリーズは、低いオフセット電圧、ドリフト、高い動的特性などの優れた汎用性能を備えています。
シングルとデュアルのバージョンは、8 ピンの SOIC 表面実装パッケージで供給されます。クワッド バージョンは、14ピン および 16 ピン SOIC 表面実装パッケージと 14 ピン PDIP パッケージで供給されます。
| 部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
|---|---|---|
| OPA131 | シングル | D (SOIC、8) |
| OPA2131 | デュアル | D (SOIC、8) |
| OPA4131 | クワッド | D (SOIC、14) |
| DW (SOIC、16) | ||
| N (PDIP、14) |