JADS067C January 2026 – July 2026 OPA2486 , OPA486
PRODMIX
図 4-1 OPA486:D パッケージ、8 ピン SOIC (上面図)
図 4-2 OPA486:DBV パッケージ、5 ピン SOT-23 (上面図)| ピン | タイプ | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | |||
| D | DBV | |||
| –IN | 2 | 4 | 入力 | 反転入力 |
| +IN | 3 | 3 | 入力 | 非反転入力 |
| NC | 1、8、5 | – | _ | 接続なし (フローティングのままでも可) |
| OUT | 6 | 1 | 出力 | 出力 |
| V- | 4 | 2 | 電源 | 負 (最低) 電源 |
| V+ | 7 | 5 | 電源 | 正 (最高) 電源 |
図 4-3 OPA2486:D パッケージ、8 ピン SOIC および DGK パッケージ、8 ピン VSSOP (上面図)| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| -IN A | 2 | 入力 | 反転入力、チャネル A |
| -IN B | 6 | 入力 | 反転入力、チャネル B |
| +IN A | 3 | 入力 | 非反転入力、チャネル A |
| +IN B | 5 | 入力 | 非反転入力、チャネル B |
| OUT A | 1 | 出力 | 出力チャネル A |
| OUT B | 7 | 出力 | 出力チャネル B |
| V- | 4 | 電源 | 負電源 |
| V+ | 8 | 電源 | 正電源 |
| サーマル パッド(1) | - | - | サーマル パッドを負電源 (V-) に接続します。詳細については、「露出サーマル パッド付きパッケージ」も参照してください。 |
図 4-5 OPA4486:D パッケージ、14 ピン SOIC および PW パッケージ、14 ピン TSSOP (上面図)| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| -IN A | 2 | 入力 | 反転入力、チャネル A |
| -IN B | 6 | 入力 | 反転入力、チャネル B |
| –IN C | 9 | 入力 | 反転入力、チャネル C |
| –IN D | 13 | 入力 | 反転入力、チャネル D |
| +IN A | 3 | 入力 | 非反転入力、チャネル A |
| +IN B | 5 | 入力 | 非反転入力、チャネル B |
| +IN C | 10 | 入力 | 非反転入力、チャネル C |
| +IN D | 12 | 入力 | 非反転入力、チャネル D |
| OUT A | 1 | 出力 | 出力チャネル A |
| OUT B | 7 | 出力 | 出力チャネル B |
| OUT C | 8 | 出力 | 出力チャネル C |
| OUT D | 14 | 出力 | 出力チャネル D |
| V- | 11 | 電源 | 負電源 |
| V+ | 4 | 電源 | 正電源 |