OPA486
- 広い動作電源電圧範囲:4.5V ~ 48V
- ゼロドリフト精度:
- 入力オフセット電圧:5µV、最大値
- 入力オフセット電圧ドリフト:0.025µV/°C、最大値
- 高 PSRR:144dB、最小値
- 高 CMRR:144dB、最小値
- AC 性能:
- ゲイン帯域幅:5.6MHz
- スルーレート:15V/µs
- 低ノイズ:9.2nV/√Hz
- ほぼゼロのフリッカー ノイズ:0.3µVPP
- 負レールへの入力、 レール ツー レール出力
- 低い静止電流:650µA、最大値
- 温度:–40°C ~ +125°C
OPA486、OPA2486、OPA4486 (OPAx486) は、48V ファミリであり、低ノイズ、広帯域幅、低消費電力、ゼロドリフトのオペアンプです。OPAx486 は、多くの業界標準アンプとピンの互換性があり、高動作電圧の利点を活かせます。48V の動作電圧と、60V の絶対最大電源電圧定格により、堅牢な回路を設計できます。
これらのオペアンプの入力オフセット電圧は、5µV (最大値) であり、温度範囲全体での入力オフセット電圧ドリフトは、0.025µV/°C (最大値) です。また、OPAx486 は同相信号除去機能および電源除去機能も備えており、さまざまな動作条件で高精度の測定が可能です。
これらのデバイスは、ほぼゼロのフリッカー ノイズ、非常に低い広帯域ノイズ、広帯域幅、高いスルーを特長としており、DC と AC の両方のアプリケーション向けに設計されています。ac 性能は、静止電流が比較的低い 650µA (最大) で実現され、システムの電力バジェットの制限を維持します。
AC 性能と DC 性能を兼ね備えた OPAx486 はアナログ入力モジュール、バッテリ テスタ、高精度計測機器、プロセス制御など広範な高精度の最終製品に適しています。このデバイス ファミリは、独自のマルチプレクサ対応入力アーキテクチャの採用により、マルチチャネルの多重化アプリケーションにおける性能を向上させます。
OPAx486 は、業界標準のパッケージと超小型のパッケージで提供され、スペースの制約が厳しいアプリケーションにも適しています。これらのデバイスの動作範囲は、–40°C ~ +125°C に指定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | OPAx486 マルチプレクサ対応入力付き、48V、ゼロドリフト、ローパワー、 低ノイズ、オペアンプ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/29 | |
| ホワイト・ペーパー | Optimizing Chopper Amplifier Accuracy (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/05/15 | |||
| アプリケーション概要 | Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/12/05 | |||
| アプリケーション概要 | MUX 対応高精度オペアンプ (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/02/08 | |||
| アプリケーション概要 | ゼロドリフト・アンプ:特長と利点 (Rev. C) | 2021/01/28 | ||||
| アプリケーション概要 | Minimize Errors in Weigh-Scales With Zero-Drift, EMI-Hardened, Precision Amps (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/12/08 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
OPA486, OPA2486 and OPA4486 TINA-TI Reference Design
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |