JAJSG36A September 2018 – May 2025 OPA859
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25°C、VS+ = 2.5V、VS– = -2.5V、VIN+ = 0V、ゲイン = 1V/V、RF = 0Ω、RL = 200Ω、出力負荷は中間電源を基準 (特に記述のない限り)

| VOUT = 100 mVPP |

| ゲイン = 20 V/V | RF = 453Ω |

| VOUT = 2 VPP |

| 小信号応答 |



| VOUT = 2 VPP |

| VOUT = 2 VPP |

| 立ち上がり/立ち下がり時間の平均 (10% ~ 90%) = 450ps |


| 小信号応答 |

| 2 個の代表的なユニット |

| 32 ユニットをテスト |

| µ = –2.1µV/°C | σ = 2µV/°C | 32 ユニットをテスト |

| VS = 5V |

| VS = 5V |

| VS = 5V |

| VS = 5V |

| µ = -0.38mV | σ = 0.97mV | 9150 ユニットをテスト |

| VOUT = 100 mVPP |

| VOUT = 100 mVPP |

| VOUT = 2 VPP |

| 小信号応答 |

| 周波数:10MHz |


| VOUT = 2 VPP |

| VOUT = 2 VPP |

| スルー レート:立ち下がり = 1160V/μs、立ち上がり = 1400V/μs |

| ゲイン= 5V/V、RF = 453Ω、2× 出力オーバードライブ |


| 小信号応答 |

| VS = 5V | 2 個の代表的なユニット |

| 3 個の代表的なユニット |

| VS = 5V | 3 個の代表的なユニット |

| VS = 5V | 3 個の代表的なユニット |

| 3 個の代表的なユニット |

| VS = 5V |

| µ = 20.8mA | σ = 0.25mA | 9150 ユニットをテスト |

| µ = –0.55pA | σ = 0.23pA | 9150 ユニットをテスト |