JAJSG36A September 2018 – May 2025 OPA859
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPA859 は 3.3V ~ 5.25V の電源で動作します。OPA859 は、片側電源、分割および平衡型バイポーラ電源、および不平衡型バイポーラ電源で動作します。OPA859 はレール ツー レールの入出力を備えていないため、入力同相および出力スイングの範囲は 3.3-V 電源で制限されます。
図 9-4 分割および単一電源回路構成 、ゲイン = 7V/V