JAJSDR1 September   2017 REF2125
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
    1. 7.1 Solder Heat Shift
    2. 7.2 Long-Term Stability
    3. 7.3 Thermal Hysteresis
    4. 7.4 Power Dissipation
    5. 7.5 Noise Performance
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Supply Voltage
      2. 8.3.2 Low Temperature Drift
      3. 8.3.3 Load Current
      4. 8.3.4 Clean Start Feature
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 EN Pin
      2. 8.4.2 Negative Reference Voltage
  9. 9 Applications and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application: Basic Voltage Reference Connection
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Input and Output Capacitors
        2. 9.2.2.2 VIN Slew Rate Considerations
        3. 9.2.2.3 Shutdown/Enable Feature
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power-Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 初期精度: ±0.05% (最大値)
  • 温度ドリフト係数: 6ppm/℃(最大値)
  • 動作温度範囲 -40℃~+125℃
  • 出力電流: ±10mA
  • 低静止電流: 95μA (最大値)
  • 広い入力電圧範囲: 12V
  • 出力1/fノイズ(0.1Hz~10Hz): 5μVPP/V
  • 優れた長期安定性: 30ppm/1000時間
  • 小型の5ピンSOT-23パッケージ

アプリケーション

  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 電力監視
  • PLCアナログI/Oモジュール
  • 産業用計測機器
  • フィールド・トランスミッタ
  • 試験用機器
  • 4~20mAループ・センサ
  • LCRメータ

概要


REF2125デバイスは、低温度ドリフト(6 ppm/℃)、低消費電力、高精度のCMOS電圧リファレンスで、消費電力を95μA未満に抑えて、±0.05%の初期精度と低動作電流を実現します。また、出力ノイズが5μVp-p/Vと非常に低いので、高分解能のデータ・コンバータやノイズの影響を受けやすいシステムで高いシグナル・インテグリティを維持できます。

デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと低い長期出力電圧ドリフトにより、安定性とシステム信頼性がさらに改善されています。さらに、動作電流の低い(95μA)小型デバイスであるため、バッテリ駆動の携帯アプリケーションに最適です。

REF2125は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。その他の電圧オプションについては、TIの営業担当者にお問い合わせください。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
REF2125 SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

概略回路図

REF2125 REF21xx-simplified-schematic-sbas798.gif