JAJSES6K March 2002 – December 2025 REF30 , REF30E
PRODUCTION DATA
REF30 は直列、高精度バンドギャップ電圧リファレンスです。このデバイスの基本トポロジを セクション 7.2 に示します。トランジスタ Q1 および Q2は、Q1 の電流密度 が Q2 の電流密度より高くなるようにバイアスされます。2 つベース エミッタ電圧の差 (Vbe1 – Vbe2) は、正の温度係数を持ち、抵抗R1 の両端間で強制されます。この電圧は、負の係数を持つ Q2 のベース エミッタ電圧に加算され、電圧を上昇させます。その結果、出力電圧は事実上温度に依存しません。図 6-32 に示すように、バンドギャップ電圧の曲率は、Q2 のベース エミッタ電圧の温度係数がわずかに非線形であることが原因です。