ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 REF30E アクティブ SOT-23-3 パッケージ封止、15ppm/℃ のドリフト、27uA の静止電流 (Iq)、シリーズ電圧リファレンス REF30E offers 50% better initial accuracy,75% lower temperature coefficient, and 40% reduction in power consumption

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.25, 2.048, 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 1.25, 2.048, 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 小型業界標準のフットプリント。SOT23-3
  • 高い精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 優れた温度ドリフト性能:
    • REF30E:15ppm/°C
    • REF30:75ppm/℃
  • REF30 をそのまま置き換えることができる改良された代替品 REF30E を提供します
  • 低 IQ (標準値)
    • REF30E:27µA
    • REF30:42µA
  • 大出力電流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 出力電圧オプション
    • REF30E:1.25V ~ 5V
    • REF30:1.25V ~ 4.096V
  • 温度範囲:-40ºC ~ +125ºC
  • 小型業界標準のフットプリント。SOT23-3
  • 高い精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 優れた温度ドリフト性能:
    • REF30E:15ppm/°C
    • REF30:75ppm/℃
  • REF30 をそのまま置き換えることができる改良された代替品 REF30E を提供します
  • 低 IQ (標準値)
    • REF30E:27µA
    • REF30:42µA
  • 大出力電流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 出力電圧オプション
    • REF30E:1.25V ~ 5V
    • REF30:1.25V ~ 4.096V
  • 温度範囲:-40ºC ~ +125ºC

REF30 は高精度、低消費電力、低ドロップアウト電圧のリファレンス ファミリで、小型の3ピン SOT-23 パッケージで供給されます。REF30E は高精度アプリケーション向けに設計された REF30 ファミリの強化性能バージョンです。REF30E は温度ドリフト係数と初期精度が非常に優れており、静止時電流 25µA (標準値) で動作します。

低消費電力と高精度から、REF30E はループ電源の産業用アプリケーション、たとえば圧力トランスミッタや温度トランスミッタなどの用途に非常に有用です。REF30/REF30E は –40°C から +125°C の拡張産業用温度範囲で動作することが規定されています。REF30 は安定のために負荷コンデンサを必要としないため、本質的な安全性を求められるアプリケーションや防爆アプリケーションで簡単に使用できます。

REF30 は高精度、低消費電力、低ドロップアウト電圧のリファレンス ファミリで、小型の3ピン SOT-23 パッケージで供給されます。REF30E は高精度アプリケーション向けに設計された REF30 ファミリの強化性能バージョンです。REF30E は温度ドリフト係数と初期精度が非常に優れており、静止時電流 25µA (標準値) で動作します。

低消費電力と高精度から、REF30E はループ電源の産業用アプリケーション、たとえば圧力トランスミッタや温度トランスミッタなどの用途に非常に有用です。REF30/REF30E は –40°C から +125°C の拡張産業用温度範囲で動作することが規定されています。REF30 は安定のために負荷コンデンサを必要としないため、本質的な安全性を求められるアプリケーションや防爆アプリケーションで簡単に使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF30E と REF30、SOT-23-3 の低電流電圧リファレンス データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2026/01/28
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024/01/09
製品概要 PLC Analog Input Front-End Architectures PDF | HTML 2022/07/31
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021/05/07
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2019/07/29
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018/10/23
アナログ デザイン ジャーナル 最適な計測アンプ設計 2005/10/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

REF3012 TINA-TI Reference Design

SBVM758.TSC (744 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3012 TINA-TI Spice Model

SBVM757.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3020 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBVM735A.TSC (769 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3020 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBVM736A.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3025 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBVM728A.TSC (576 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3025 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBVM727A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3030 TINA-TI Reference Design

SBVM731.TSC (1513 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3030 TINA-TI Spice Model

SBVM732.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3033 TINA-TI Reference Design

SBVM734.TSC (1729 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3033 TINA-TI Spice Model

SBVM733.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3040 TINA-TI Reference Design

SBVM729.TSC (1483 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3040 TINA-TI Spice Model

SBVM730.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5040 PSpice Model (Rev. A)

SLIM169A.ZIP (39 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ