JAJSX10 July   2025 REF81

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 ドキュメントのサポート
      1. 4.1.1 関連資料
    2. 4.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
    5. 4.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 4.6 用語集
  6. 5改訂履歴
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

REF81 デバイスは、ヒーターを内蔵した高精度の埋め込みツェナー コアを活用し、安定した 7.6V を生成します。さらに、高精度の抵抗デバイダとバッファを内蔵しており、高精度データコンバータを駆動するための業界標準の電圧リファレンスを提供します。内部ヒーターを備えた内蔵温度制御機能により、周囲温度の変化に関係なくリファレンス電圧を一定に維持できるため、0.05ppm/°C という非常に小さい温度ドリフトを実現できます。制御ループ、高精度抵抗、およびバッファを内蔵しているため、設計が容易であるとともに、外付けの高精度部品は不要です。

REF81 ファミリは、20 ピン LCCC パッケージで供給されます。LCCC パッケージは、キャリブレーションなしでより長い動作ウィンドウが必要とされるアプリケーションのために、1ppm という非常に低い長期ドリフト安定性仕様を実現できる気密封止セラミック パッケージです。このパッケージは、湿度の変化に対する耐性も非常に優れています。

製品情報
部品番号パッケージ (1)本体サイズ (公称)(2)
REF81LCCC (20)8.89mm × 8.89mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
REF81 REF81 のブロック図 (代表的な外部接続を含む)REF81 のブロック図 (代表的な外部接続を含む)