JAJSUE5A April 2024 – July 2024 SN4599-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN4599-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 単極双投 (SPDT) スイッチです。SN4599-Q1 は、SEL ピンの状態に基づいて、2 つのソース入力間のスイッチングを行います。2V~5.5V の広い動作電源電圧範囲で、幅広い車載用アプリケーションに使用可能です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。