JAJSCG0A September   2016  – November 2016 SN65HVD233-Q1 , SN65HVD234-Q1 , SN65HVD235-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 概要(続き)
  6. 6 Device Comparison Table
  7. 7 Pin Configuration and Functions
  8. 8 Specifications
    1. 8.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2  ESD Ratings
    3. 8.3  Recommended Operating Conditions
    4. 8.4  Thermal Information
    5. 8.5  Electrical Characteristics: Driver
    6. 8.6  Electrical Characteristics: Receiver
    7. 8.7  Switching Characteristics: Driver
    8. 8.8  Switching Characteristics: Receiver
    9. 8.9  Switching Characteristics: Device
    10. 8.10 Typical Characteristics
  9. 9 Parameter Measurement Information
  10. 10Detailed Description
    1. 10.1 Overview
    2. 10.2 Functional Block Diagrams
    3. 10.3 Feature Description
      1. 10.3.1 Diagnostic Loopback (SN65HVD233-Q1)
      2. 10.3.2 Autobaud Loopback (SN65HVD235-Q1)
      3. 10.3.3 Slope Control
      4. 10.3.4 Standby
      5. 10.3.5 Thermal Shutdown
    4. 10.4 Device Functional Modes
  11. 11Application and Implementation
    1. 11.1 Application Information
    2. 11.2 Typical Application
      1. 11.2.1 Design Requirements
        1. 11.2.1.1 Bus Loading, Length and Number of Nodes
        2. 11.2.1.2 CAN Termination
      2. 11.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 11.2.3 Application Curve
    3. 11.3 System Example
      1. 11.3.1 ISO 11898 Compliance of SN65HVD23x-Q1 Family of 3.3-V CAN Transceivers
        1. 11.3.1.1 Introduction
        2. 11.3.1.2 Differential Signal
        3. 11.3.1.3 Common-Mode Signal
        4. 11.3.1.4 Interoperability of 3.3-V CAN in 5-V CAN Systems
  12. 12Power Supply Recommendations
  13. 13Layout
    1. 13.1 Layout Guidelines
    2. 13.2 Layout Example
  14. 14デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 14.1 関連リンク
    2. 14.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 14.3 コミュニティ・リソース
    4. 14.4 商標
    5. 14.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 14.6 Glossary
  15. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • ISO 11898-2と互換
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル
      • Busピン: ±12,000V
      • その他のピン: ±3,000V
    • デバイスCDM ESD分類レベル: ±1,000V
  • 3.3V単一電源
  • 最高1Mbpsのビット・レート
  • 最高±36VのBusピン・フォルト保護
  • -7V~12Vの同相範囲
  • 高い入力インピーダンスにより120ノードが可能
  • LVTTL I/Oは5V許容
  • GIFT/ICTに準拠
  • ドライバのスルーレートを調整して放射特性を改善可能
  • 電力オフのノードはバスに不干渉
  • 低電流のスタンバイ・モード: 200μA (標準値)
  • 平均消費電力: 36.4mW
  • SN65HVD233-Q1: ループバック・モード
  • SN65HVD234-Q1: 超低電流スリープ・モード
    • 標準消費電流: 50nA
  • SN65HVD235-Q1: オートボー・ループバック・モード
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • グリッチ・フリーのバス入力および出力による電源オンおよびオフ
    • 高い入力インピーダンスと低いVCC
    • 電源サイクル中の単調出力

アプリケーション

  • 車内ネットワーキング
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 車体エレクトロニクスおよび照明
  • インフォテインメントおよびクラスタ
  • ハイブリッド車、電気自動車、パワートレイン・システム
  • NMEA 2000やSAE J1939などのCAN Bus標準に準拠したアプリケーション

概要

SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1、SN65HVD235-Q1デバイスは、フォルト保護された3.3V CANトランシーバで、車載アプリケーション用に認定済みです。これらのトランシーバは3.3V電源で動作し、同様に3.3Vのマイクロコントローラを活用するシステムに理想的で、コントローラとCANトランシーバに電力を供給するための追加部品や独立した電源の必要性を減らすことができます。SN65HVD23x-Q1トランシーバはISO-11898-2標準と互換なため、5V CANや3.3V CANトランシーバを採用している混在ネットワークと相互運用が可能です。

これらのデバイスは特に過酷な環境での動作を想定して設計されており、クロスワイヤ保護、CANHおよびCANLピン上で最高±36Vの過電圧保護、グランド消失保護、過熱(サーマル・シャットダウン)保護、および±100Vの同相過渡保護機能があります。これらのデバイスは、-7V~12Vの広い同相電圧範囲で動作します。これらのトランシーバは、マイクロプロセッサ上のホストCANコントローラと、輸送機関や車載のアプリケーションで使用されている差動CANバスとの間のインターフェイスです。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
SN65HVD233-Q1 SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
SN65HVD234-Q1
SN65HVD235-Q1
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

ブロック図

SN65HVD233-Q1 SN65HVD234-Q1 SN65HVD235-Q1 BlockDiagram_SLLSES4.gif

改訂履歴

Changes from * Revision (September 2016) to A Revision

  • Deleted extra words "all pins except" in the test condition for CANH, CANL pins to GND Go
  • Added ESD performance information between CANH and CANL pins Go