JAJSGU3H March 2012 – March 2019 SN65HVD72 , SN65HVD75 , SN65HVD78
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
これらのデバイスは、小さなパッケージに堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向けです。バスのピンは ESD イベントに対して強化されており、人体モデルおよび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。
各デバイスは差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、3.3V 単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重 (2 線式バス) 通信に適したバス・ポートを形成しています。これらのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| SN65HVD72、SN65HVD75、SN65HVD78 | SOIC (8) | 4.91mm × 3.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm | |
| VSON (8) |