JAJSS02H October   1993  – November 2023 SN65LBC175 , SN75LBC175

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 Dissipation Rating Table
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Recommended Operating Conditions
    6. 5.6 Electrical Characteristics
    7. 5.7 Switching Characteristics
    8. 5.8 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Device Functional Modes
  9. Device and Documentation Support
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 Trademarks
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. Revision History
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

SN65LBC175 および SN75LBC175 は、EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 と CCITT 勧告 V.11 の要件を満たすように設計された、3 ステート出力のモノリシック、クワッド、差動ライン レシーバです。これらのデバイスは、最大で毎秒 10 メガビット、さらにそれ以上のデータ転送速度でのバランスのとれたマルチポイント バス伝送用に最適化されています。レシーバは、アクティブ High のイネーブル入力によりペアでイネーブルされます。各差動レシーバ入力は、高インピーダンス、ノイズ耐性を高めるヒステリシス、12V~-7V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の感度を備えています。フェイルセーフ設計により、入力が開路の場合、出力は常に High になります。どちらのデバイスも、テキサス・インスツルメンツ独自の LinBiCMOS™ テクノロジーを使用して設計されており、低消費電力、高速スイッチング、堅牢性を実現しています。

これらのデバイスは、SN75LBC172 または SN75LBC174 クワッド ライン ドライバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC175 は、16 ピン DIP (N)、スモール アウトライン パッケージ (D)、ワイド スモール アウトライン パッケージ (DW) で供給されます。SN75LBC175 は、16 ピン DIP (N) とスモール アウトライン パッケージ (D) で供給されます。

SN65LBC175 は -40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。SN75LBC175 は 0℃~70℃の商業用温度範囲で動作が規定されています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ・サイズ (2)
SN65LBC175
SN75LBC175
D (SOIC、16) 9.9mm × 6mm
DW (SOIC、16) 10.3mm × 10.3mm
N (PDIP、16) 19.3mm × 9.4mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
GUID-424D734A-BB53-432D-A02F-E85D773CAEAA-low.png論理記号(1)
GUID-77E3F8D1-6119-4830-85DD-B2D7812C412A-low.png論理図 (正論理)
この記号は ANSI/IEEE 規格 91-1984 と IEC Publication 617-12 に準拠しています。