JAJSPH0G May   2000  – February 2023 SN65LBC176A , SN75LBC176A

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2概要
  3. 3Revision History
  4. 4Pin Configuration and Functions
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 Dissipation Ratings
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Driver Electrical Characteristics
    6. 5.6 Driver Switching Characteristics
    7. 5.7 Receiver Electrical Characteristics
    8. 5.8 Receiver Switching Characteristics
    9.     Typical Characteristics
      1.      パラメータ測定情報
  6. 6Detailed Description
    1. 6.1 Device Functional Modes
      1. 6.1.1 Function Tables
      2. 6.1.2 Schematics
  7. 7Device and Documentation Support
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  8. 8Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

SN65LBC176A、SN65LBC176AQ、SN75LBC176A 差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計されたモノリシック IC です。これらの製品は平衡伝送ラインを想定して設計されており、ANSI 規格の TIA/EIA-485-A および ISO 8482 と互換性があります。A バージョンは、消費電力を大幅に増やすことなく、従来製品に比べてスイッチング性能を向上します。

SN65LBC176A、SN65LBC176AQ、SN75LBC176A は、3 ステート差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。これらのポートは、ドライバがディスエーブルされている場合、または VCC = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。このポートは広い正負の同相電圧範囲を持っているため、本デバイスはパーティライン・アプリケーションに適しています。ドライバとレシーバをディセーブルにすることにより、デバイスの消費電流を非常に小さくできます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ(1) 本体サイズ (公称)
SN65LBC176A
SN75LBC176A
D (SOIC) 4.9mm × 3.91mm
P (PDIP) 9.81mm × 6.35mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-CBD4CA34-3A68-42AB-B525-47442EB0E291-low.gif