ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75LBC176A

アクティブ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 30 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 30 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm)
  • (1)最大 30Mbps
  • 12kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
  • ANSI 標準 TIA/EIA-485-A および ISO 8482:1987 (E) と互換
  • 低スキュー
  • ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
  • ディスエーブル時の非常に低い消費電流要件:700mA 以下
  • -7V~12V の共通モード電圧範囲
  • サーマル・シャットダウン保護
  • ドライバの正 / 負電流制限
  • 開路フェイルセーフ・レシーバ設計
  • レシーバ入力感度:±200mV (最大値)
  • レシーバ入力ヒステリシス:50mV (標準値)
  • グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
  • 車載対応 Q-Temp で利用可能
    • 高信頼性の車載アプリケーション
    • 構成制御 / 印刷支援
    • 車載用規格の認定

(1)TIA/EIA-485-A の定義による信号速度用に設計されているため、遷移時間がビット期間の 30% に制限され、異なる条件を使用してより高い信号速度を実現できます (「代表的特性」セクションを参照)。

  • (1)最大 30Mbps
  • 12kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
  • ANSI 標準 TIA/EIA-485-A および ISO 8482:1987 (E) と互換
  • 低スキュー
  • ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
  • ディスエーブル時の非常に低い消費電流要件:700mA 以下
  • -7V~12V の共通モード電圧範囲
  • サーマル・シャットダウン保護
  • ドライバの正 / 負電流制限
  • 開路フェイルセーフ・レシーバ設計
  • レシーバ入力感度:±200mV (最大値)
  • レシーバ入力ヒステリシス:50mV (標準値)
  • グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
  • 車載対応 Q-Temp で利用可能
    • 高信頼性の車載アプリケーション
    • 構成制御 / 印刷支援
    • 車載用規格の認定

(1)TIA/EIA-485-A の定義による信号速度用に設計されているため、遷移時間がビット期間の 30% に制限され、異なる条件を使用してより高い信号速度を実現できます (「代表的特性」セクションを参照)。

SN65LBC176A、SN65LBC176AQ、SN75LBC176A 差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計されたモノリシック IC です。これらの製品は平衡伝送ラインを想定して設計されており、ANSI 規格の TIA/EIA-485-A および ISO 8482 と互換性があります。A バージョンは、消費電力を大幅に増やすことなく、従来製品に比べてスイッチング性能を向上します。

SN65LBC176A、SN65LBC176AQ、SN75LBC176A は、3 ステート差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。これらのポートは、ドライバがディスエーブルされている場合、または V CC = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。このポートは広い正負の同相電圧範囲を持っているため、本デバイスはパーティライン・アプリケーションに適しています。ドライバとレシーバをディセーブルにすることにより、デバイスの消費電流を非常に小さくできます。

SN65LBC176A、SN65LBC176AQ、SN75LBC176A 差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計されたモノリシック IC です。これらの製品は平衡伝送ラインを想定して設計されており、ANSI 規格の TIA/EIA-485-A および ISO 8482 と互換性があります。A バージョンは、消費電力を大幅に増やすことなく、従来製品に比べてスイッチング性能を向上します。

SN65LBC176A、SN65LBC176AQ、SN75LBC176A は、3 ステート差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。これらのポートは、ドライバがディスエーブルされている場合、または V CC = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。このポートは広い正負の同相電圧範囲を持っているため、本デバイスはパーティライン・アプリケーションに適しています。ドライバとレシーバをディセーブルにすることにより、デバイスの消費電流を非常に小さくできます。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
THVD1550 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ Offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5LBC176A、差動バス・トランシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023/03/24

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​