JAJSKL9B September 2020 – November 2022 SN65MLVD203B
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 代表値(2) | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|VYZ| |
差動出力電圧の大きさ(4) | Figure 7-2を参照 | 480 | 650 | mV | |
Δ|VYZ| |
ロジック状態間の差動出力電圧の大きさの変化 | -50 | 50 | mV | ||
VOS(SS) | 定常同相出力電圧 | Figure 7-3を参照 | 0.8 | 1.2 | V | |
ΔVOS(SS) | ロジック状態間での定常同相出力電圧の変化 | -50 | 50 | mV | ||
VOS(PP) | ピーク・ツー・ピークの同相出力電圧 | 150 | mV | |||
VY(OC) |
最大定常断線出力電圧 | Figure 7-7を参照 | 0 | 2.4 | V | |
VZ(OC) |
最大定常断線出力電圧 | 0 | 2.4 | V | ||
VP(H) | 電圧オーバーシュート、Low レベルから High レベルへの出力 | Figure 7-5を参照 | 1.2VSS | V | ||
VP(L) | 電圧オーバーシュート、High レベルから Low レベルへの出力 | -0.2 VSS | V | |||
IIH | High レベル入力電流 (D、DE) | VIH = 2V~VCC | 0 | 10 | μA | |
IIL | Low レベル入力電流 (D、DE) | VIL = GND~0.8V | -1 | 10 | μA | |
|IOS| | 差動短絡出力電流の大きさ | Figure 7-4を参照 | 24 | mA | ||
IOZ | 高インピーダンス状態の出力電流 (ドライバのみ) | –1.4V ≤ (VY または VZ) ≤ 3.8V、 その他の出力 = 1.2V |
-15 | 10 | μA | |
IO(OFF) | 電源オフ出力電流 | –1.4V ≤ (VY または VZ) ≤ 3.8V、その他の出力 = 1.2V、0V ≤ VCC≤ 1.5V | -10 | 10 | μA | |
CY または CZ | 出力容量 | VI = 0.4sin (30E6πt) + 0.5 V、(3) その他の入力は1.2V、ドライバはディセーブル |
6 | pF | ||
CYZ | 差動出力容量 | VAB = 0.4sin (30E6πt) V、(3) ドライバはディセーブル |
4.5 | pF | ||
CY/Z | 出力容量バランス、(CY/CZ) | 0.98 | 1.02 |