JAJSQG6A
september 2003 – june 2023
SN74AC08-EP
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
概要
3
Revision History
4
Pin Configuration and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
Recommended Operating Conditions
5.3
Thermal Information
5.4
Electrical Characteristics
5.5
Switching Characteristics, VCC = 3.3 V ± 0.3 V
5.6
Switching Characteristics, VCC = 5 V ± 0.5 V
5.7
Operating Characteristics
6
Parameter Measurement Information
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
8.5
用語集
9
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
D|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsqg6a_oa
jajsqg6a_pm
5.6
Switching Characteristics, V
CC
= 5 V ± 0.5 V
over recommended operating free-air temperature range, V
CC
= 5 V ± 0.5 V (unless otherwise noted) (see
Load Circuit and Voltage Waveforms
)
PARAMETER
FROM (INPUT)
TO (OUTPUT)
T
A
= 25°C
MIN
MAX
UNIT
MIN
TYP
MAX
t
PLH
A or B
Y
1.5
5.5
7.5
1
9
ns
t
PHL
1.5
5.5
7
1
8.5