JAJSQG6A september 2003 – june 2023 SN74AC08-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||||||
VOH | IOH = −50 µA | 3 V | 2.9 | 2.9 | V | |||||
4.5 V | 4.4 | 4.4 | ||||||||
5.5 V | 5.4 | 5.4 | ||||||||
IOH = −12 mA | 3 V | 2.56 | 2.4 | |||||||
IOH = −24 mA | 4.5 V | 3.86 | 3.7 | |||||||
5.5 V | 4.86 | 4.7 | ||||||||
VOL | IOL = 50 µA | 3 V | 0.002 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
4.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | |||||||
5.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | |||||||
IOL = 12 mA | 3 V | 0.36 | 0.5 | |||||||
IOL = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.5 | |||||||
5.5 V | 0.36 | 0.5 | ||||||||
II | A or B ports | VI = VCC or GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 2 | 40 | µA | ||||
Ci | VI = VCC or GND | 5 V | 4.5 | pF |