JAJST59 February 2024 SN74AC16-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN74AC16PWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 330 | 12 | 6.90 | 5.60 | 1.60 | 8 | 12 | Q1 |
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN74AC16PWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 356 | 356 | 35 |