JAJST59 February 2024 SN74AC16-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tPLZ | A | Y | 1.5V | 27.2 | ns | ||
1.8V | 17.7 | ns | |||||
2.5V | 8.2 | ns | |||||
3.3V | 6.3 | ns | |||||
5V | 4.5 | ns | |||||
tPZL | A | Y | 1.5V | 30.9 | ns | ||
1.8V | 20.2 | ns | |||||
2.5V | 13.4 | ns | |||||
3.3V | 11 | ns | |||||
5V | 7.7 | ns |