JAJSS22 November 2023 SN74AC541
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 7-2 に示すように、このデバイスの入力と出力には正と負の両方のクランプ・ダイオードがあります。
「絶対最大定格」表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。 入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧の定格を超えることがあります。