JAJSS30 November 2023 SN74AC7541
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tPZL | OE | Y | 5V | 6.5 | 10 | 11 | 11.9 | ns | |||||
tPLZ | OE | Y | 5V | 3.8 | 5.2 | 6 | 6.3 | ns |