SN74ACT125-Q1 には、4 つの独立した 3-state バッファが内蔵されています。
製品情報
| 部品番号 |
パッケージ (1) |
パッケージ サイズ(2) |
本体サイズ (3) |
| SN74ACT125-Q1 |
PW (TSSOP、14) |
5mm × 6.4mm |
5mm × 4.4mm |
| BQA (WQFN、14) |
3mm × 2.5mm |
3mm × 2.5mm |
(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
(3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。