SN74ACT125-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • TTL 互換入力
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 遅延時間 8.7ns の高速動作
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • TTL 互換入力
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 遅延時間 8.7ns の高速動作

SN74ACT125-Q1 には、4 つの独立した 3-state バッフ ァが内蔵されています。

SN74ACT125-Q1 には、4 つの独立した 3-state バッフ ァが内蔵されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74ACT125-Q1 3-state 出力、クワッド バス バッファ ゲート データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ