JAJSQF3A May 2023 – October 2023 SN74AHC1G09-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | TA = –40°C to +125°C | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||||
VOL | IOL = 50 µA | 2 V to 5 V | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
IOL = 4 mA | 3 V | 0.36 | 0.55 | ||||||||
IOL = 8 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.55 | ||||||||
II | VI = 5.5 V or GND | 0 V to 5.5 V | ±0.1 | ±2 | µA | ||||||
ICC | VI = VCC or GND, IO = 0 | 5.5 V | 1 | 20 | µA | ||||||
Ci | VI = VCC or GND | 5 V | 4 | 10 | 10 | pF |