JAJSTL5 March 2024 SN74AHC594-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC594-Q1 は、8 ビット D タイプ ストレージ レジスタにデータを供給する、8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタです。シフト レジスタとストレージ レジスタの両方に、独立したクロック (RCLK、SRCLK) とダイレクト オーバーライディング クリア (RCLR、SRCLR) 入力が備わっています。カスケード接続用にシリアル (QH') 出力が用意されています。
シフト レジスタ (SRCLK) とストレージ レジスタ (RCLK) クロックの両方がポジティブ エッジ トリガです。両方のクロックが一緒に接続されている場合、シフト レジスタはストレージ レジスタより 1 クロック パルス前になります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN74AHC594-Q1 | WBQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |