JAJSTL5 March 2024 SN74AHC594-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
VOH | IOH = -50μA | 2V~5.5V | VCC-0.1 | VCC | VCC-0.1 | VCC | V | ||
IOH = -4mA | 3 V | 2.58 | 2.48 | ||||||
IOH = -8mA | 4.5 V | 3.94 | 3.8 | ||||||
VOL | IOL = 50μA | 2V~5.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOL = 4mA | 3 V | 0.36 | 0.44 | ||||||
IOL = 8mA | 4.5 V | 0.36 | 0.44 | ||||||
II | VI = 5.5 V または GND、VCC = 0 V~5.5 V | 0 V~5.5 V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0、VCC = 5.5 V | 5.5 V | 4 | 40 | µA | ||||
CI | VI = VCC または GND | 5 V | 2 | 10 | 10 | pF | |||
CPD | 無負荷、F = 1 MHz | 5 V | 128 | pF |