JAJSQF5 may 2023 SN74AHCT02-Q1
PRODUCTION DATA
これらのデバイスには 4 つの独立した 2 入力 NOR ゲートが内蔵されており、ブール関数 Y = A· B または Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (1) | 本体サイズ (公称)(1) |
---|---|---|---|
SN74AHCT02 | PW (SOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |