JAJSTZ8 March 2024 SN74AHCT139-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHCT139-Q1 は 3 ステート出力を備えた 8 個のバッファを搭載しています。アクティブ Low の出力イネーブル ピン (OE1、OE2) は 8 つのチャネルをすべて制御し、この両方が Low のときのみ出力がアクティブになるよう構成されています。
出力がイネーブルのとき、出力はアクティブになって Low または High に駆動されます。
出力がディセーブルのとき、出力は高インピーダンス状態に設定されます。