JAJSQS3A July 2023 – January 2024 SN74AHCT1G08-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | V |
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V |
VIH | High レベル入力電圧 | 2.00 | V | |
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | V | |
IO | 出力電流 | ±8 | mA | |
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりレートと立ち下がりレート | 20 | ns/V | |
TA | 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |