SN74AHCT245-EP オクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。これらの部品は、4.5V~5.5V で動作します。
パッケージ情報
部品番号 |
パッケージ(1) |
パッケージ・サイズ(2) |
本体サイズ (公称)(3) |
SN74AHCT245-EP |
PW (TSSOP、20) |
6.5mm × 6.4mm |
6.5mm × 4.4mm |
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ・サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
(3) 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。