JAJSXK3
November 2025
SN74AVC2T245-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
スイッチング特性: VCCA = 1.2V
5.7
スイッチング特性: VCCA = 1.5V ± 0.1V
5.8
スイッチング特性: VCCA = 1.8V ± 0.15V
5.9
スイッチング特性: VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
5.10
スイッチング特性: VCCA = 3.3V ± 0.3V
5.11
動作特性
5.12
代表的特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
7.3.2
部分的パワーダウン モード動作
7.3.3
VCC 絶縁機能
7.4
デバイスの機能モード
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.1.1
イネーブル時間
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.2.1
入力電圧範囲
8.2.2.2
出力電圧範囲
8.2.3
アプリケーション曲線
9
電源に関する推奨事項
10
レイアウト
10.1
レイアウトのガイドライン
10.2
レイアウト例
11
デバイスおよびドキュメントのサポート
11.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
11.2
サポート・リソース
11.3
商標
11.4
静電気放電に関する注意事項
11.5
用語集
12
改訂履歴
13
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RSW|10
MPQF206C
サーマルパッド・メカニカル・データ
1
特長
各チャネルに独立した方向制御機能
制御入力の V
IH
/V
IL
レベルは V
CCA
電圧基準
完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
4.6V 許容の I/O
I
off
により部分的パワーダウン モード動作をサポート
V
CC
絶縁機能 - どちらかの V
CC
入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態になる
データ レート (標準値)
500Mbps (1.8V から 3.3V にレベルシフト)
320Mbps (1.8V 未満から 3.3V にレベルシフト)
320Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
280Mbps (1.5V への変換)
240Mbps (1.2V への変換)
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を超える ESD 保護
5000V、人体モデル (A114-A)
200V、マシン モデル (A115-A)
1500V、デバイス帯電モデル (C101)