JAJSJI0D September 1988 – February 2021 SN74BCT374
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4BCT374 デバイスには、8 チャネルの D タイプ・フリップ・フロップが搭載されており、共通のクロック (CLK) および出力イネーブル (OE) ピンがあります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74BCT374N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
SN74BCT374DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
SN74BCT374NS | SOP (20) | 12.60mm × 5.30mm |
SN74BCT374DB | SSOP (20) | 7.20mm × 5.30mm |
SN54BCT374J | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
SN54BCT374W | CFP (20) | 13.72mm × 6.92mm |
SN54BCT374FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |