JAJSFQ1D September 2003 – July 2018 SN74CB3Q3257
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74CB3Q3257デバイスは高帯域のFETバス・スイッチで、チャージ・ポンプを活用してパス・トランジスタのゲート電圧を上昇させ、低い平坦なオン抵抗(ron)を実現します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74CB3Q3257DGV | TVSOP (16) | 3.60mm×4.40mm |
SN74CB3Q3257DBQ | SSOP (16) | 4.90mm×3.90mm |
SN74CB3Q3257PW | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
SN74CB3Q3257RGY | VQFN (16) | 4.00mm×3.50mm |