JAJSP74A September 2004 – December 2022 SN74CBT3383C
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC= 4 V | VCC=
5 V ± 0.5 V |
UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tpd(1) | A or B | B or A | 0.24 | 0.15 | ns | ||
tpd(s) | BX | A or B | 5.8 | 1 | 5.3 | ns | |
ten | BE | A or B | 6.3 | 1 | 5.8 | ns | |
tdis | BE | A or B | 6 | 1 | 6 | ns |