JAJSON0F December 1982 – May 2022 SN54HC244 , SN74HC244
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC244 オクタル・バッファ / ライン・ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。SNx4HC244 デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・バッファ / ドライバで構成されています。OE が LOW の場合、デバイスは A 入力からの非反転型データを Y 出力に渡します。OE が HIGH の場合、出力は高インピーダンス状態になります。
部品番号 | パッケージ (ピン数)(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54HC244 | CDIP (20) | 6.92mm × 24.38mm |
CFP (20) | 6.92mm × 13.72mm | |
LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm | |
SN74HC244DB | SSOP (20) | 5.30mm × 7.25mm |
SN74HC244DW | SOIC (20) | 7.50mm × 12.80mm |
SN74HC244N | PDIP (20) | 6.30mm × 25.40mm |
SN74HC244NS | SOP (20) | 5.30mm × 12.60mm |
SN74HC244PW | TSSOP (20) | 4.40mm × 6.50mm |