JAJSOL6O December 1997 – May 2022 SN74LV125A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV125A クワッド・バス・バッファ・ゲートは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV125A | DGV (TVSOP) (14) | 3.60mm × 4.40mm |
D (SOIC) (14) | 8.65mm × 3.90mm | |
NS (SO) (14) | 10.20mm × 5.30mm | |
DB (SSOP) (14) | 6.20mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP) (14) | 5.00mm × 4.40mm |