JAJSU46J March 1998 – April 2024 SN74LV126A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV126A クワッド バス バッファ ゲートは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
これらのクワッド バス バッファ ゲートは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LV126A は、3 ステート出力の独立ライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が Low のときディセーブルになります。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
SN74LV126A | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |