JAJSQF1A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV1T125-Q1 を使うことで、信号を降圧変換できます。VCC の印加電圧によって、出力電圧と入力スレッショルドが決まります (「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照)。
高インピーダンスの入力に接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ VCC、Low 状態では 0V になります。図 7-2 に示すように確実に、High 状態の入力信号が VIH(MIN) と 5.5V の間にあり、Low 状態の入力信号が VIL(MAX) を下回るようにしてください。
たとえば、図 7-3 に示すように、VCC = 1.8V で動作させる場合、5.0V、3.3V、2.5V で動作するデバイスの標準 CMOS 入力を 1.8V CMOS 信号と一致するように降圧レベル変換できます。
降圧変換の組み合わせは次のとおりです。