JAJSQF1A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
TPD | A | Y | CL = 15pF | 4.9 | 5.9 | 1 | 6 | 7.3 | ns | |
CL = 50pF | 5.9 | 7.2 | 1 | 7.1 | 8.8 | |||||
TDIS | OE | Y | CL = 15pF | 5.6 | 6.3 | 1 | 6.4 | 7.2 | ns | |
CL = 50pF | 9.1 | 9.8 | 1 | 9.8 | 11.1 | |||||
TEN | OE | Y | CL = 15pF | 4.1 | 5.6 | 1 | 5 | 6.8 | ns | |
CL = 50pF | 5.1 | 7.5 | 1 | 6.2 | 8.9 |