JAJSPE5N April 1998 – December 2023 SN74LV373A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25°C | –40°C to +85°C | –40°C to +125°C | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tw | Pulse duration, LE high | 6 | 6.5 | 6.5 | ns | ||||
tsu | Setup time, data before LE↓ | High or low | 4.5 | 5 | 5.5 | ns | |||
th | Hold time, data after LE↓ | High or low | 1.5 | 1.5 | 2 | ns |