JAJSRY4 November 2023 SN74LV8T165
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
正の電源電圧を使用して、出力 High 電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「電気的特性」の VOH 仕様で規定されたように出力電圧が低下します。 グランド電圧を使用して、出力 Low 電圧を生成します。出力に電流を流し込むと、「電気的特性」の VOL 仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。
逆の状態になる可能性のあるプッシュプル出力は、非常に短い時間であっても、決して直接接続はしないでください。これは、過電流やデバイスへの損傷を引き起こす可能性があります。
同じ入力信号を持つ同一デバイス内の 2 つのチャネルを並列に接続することにより、出力駆動の強度を高めることができます。
未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を VCC またはグランドに直接接続しないようにしてください。
本デバイスの出力に関する詳細情報については、「機能説明」セクションを参照してください。