JAJSRY4 November 2023 SN74LV8T165
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
波形間の位相関係は、任意に選択されています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータで供給されます。PRR ≤ 1MHz、ZO = 50Ω。
クロック入力の場合、入力デューティ・サイクルが 50% のときに fmax が測定されます。
出力は一度に 1 回ずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。