JAJSKB4E July 2004 – March 2024 SN74LVC1G123
PRODUCTION DATA
SN74LVC1G123 デバイスはシングル再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータで、1.65V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
このモノステーブル マルチバイブレータは、出力パルスの持続時間を制御するために、3 つの手法を採用しています。1 番目の方法では、A 入力が Low のときに、B 入力が High に遷移します。2 番目の方法では、B 入力が High のときに、A 入力が Low に遷移します。3 番目の方法では、A 入力が Low、B 入力が High のときに、クリア (CLR) 入力が High に遷移します。
出力パルス幅は、外付けの抵抗と容量の値を選択することで設定されます。外付けタイミング コンデンサは Cext と Rext/Cext (正極側) の間に接続する必要があります。外付け抵抗は Rext/Cext と VCC の間に接続する必要があります。パルス幅を可変させるには、Rext/Cext と VCC の間に外付けの可変抵抗を接続します。CLR を Low にすることで、出力パルスの持続時間を低減することもできます。
パルスのトリガは特定の電圧レベルで発生し、入力パルスの遷移時間とは直接関係しません。A および B 入力は、入力の遷移速度が遅くても出力にジッタを発生させずにパルス生成するのに十分なヒステリシスを持ったシュミット トリガを備えています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| SN74LVC1G123 | SSOP (8) | 2.95mm × 2.80mm |
| VSSOP (8) | 2.30mm × 2.00mm | |
| DSBGA (8) | 1.91mm × 0.91mm |
論理図 (正論理)