JAJSD25A March   2017  – August 2026 SN74LVC1G79-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:TA = –40°C ~ +85°C
    7. 5.7  タイミング要件:TA = –40°C ~ +125°C
    8. 5.8  スイッチング特性:CL = 15pF、TA = –40℃ ~ +85°C
    9. 5.9  スイッチング特性:CL = 30 または 50pF、TA = –40°C ~ +85°C
    10. 5.10 スイッチング特性:CL = 30pF または 50pF、TA = –40°C ~ +125°C
    11. 5.11 動作特性
    12. 5.12 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      2. 6.3.2 標準 CMOS 入力
      3. 6.3.3 クランプ ダイオード
      4. 6.3.4 部分的パワー ダウン (Ioff)
      5. 6.3.5 過電圧許容入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  9. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  10. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  11. 9 改訂履歴
  12. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性:CL = 15pF、TA = –40℃ ~ +85°C

自由気流での推奨動作温度範囲内、CL = 15pF (特に記述のない限り) (図 6-1 を参照)
パラメータ始点
(入力)
終点
(出力)
TA = –40°C ~ +85°C単位
VCC = 1.8V
± 0.15V
VCC = 2.5V
± 0.2V
VCC = 3.3V
± 0.3V
VCC = 5V
± 0.5V
最小値最大値最小値最大値最小値最大値最小値最大値
fmax160160160160MHz
tpdCLKQ2.59.11.26140.83.8ns